IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia di arresto e di serraggio
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
nero
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M10x1
D2=Diametro esterno
40
D=Diametro del perno
5
H=Altezza
24,9
L1=Lunghezza filettatura
17
L=Lunghezza
46,9
Controdado
senza controdado
Corsa S
5
D3
18
H1
13
SW
10

Descrizione

Descrizione del prodotto
Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.
Materiale

Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.

Boccola filettata.

Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche