|
|
03096-10_DEElementi di comando per spine di posizione con comando a distanza |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'operazione a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. Se il disinnesto deve essere permanente e si deve evitare lo scatto del perno di bloccaggio si raccomanda l'utilizzo dell'elemento di azionamento forma D con funzione di arresto. In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite (Ø5 x 7 mm) fornito in dotazione serve a collegare singoli elementi di azionamento al sistema.
È possibile scegliere fra diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden. Per garantire l'esattezza di adattamento alla rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato al bisogno in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il cavo e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.Materiale:Elemento di azionamento in acciaio inox. Impugnatura a fungo termoplastica.Versione:Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro. Coperchio in termoplastica nero, grigio, rosso o giallo.Indicazioni per l'acquisto:Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.Nota:Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue: la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden. Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito. È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dadi esagonali 07212. Pezzi di supporto 03099. Anelli distanziatori 03089. Boccole di posizionamento 03099-50. Elemento di azionamento 03096-10-12420.FornituraElemento di azionamento con coperchio in plastica.Nota disegno:1) Spine di posizione 2) Guaina del cavetto Bowden 3) Cavetto Bowden 4) Vite di regolazione 5) Elemento di attivazione 6) Nipplo a vite 7) Coperchio
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| D Filettatura interna | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03096-10-1442006 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420106 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420206 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420306 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420506 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420606 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420706 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-1442008 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420108 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420208 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420308 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420508 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420608 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420708 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-1442010 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420110 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420210 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420310 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420510 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420610 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420710 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-1442012 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420112 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420212 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420312 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420512 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420612 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | | 03096-10-14420712 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 41.14 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|