IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Perno di bloccaggio acciaio.
Corpo filettato acciaio.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Marcatura di bloccaggio alluminio.
Versione
Perno di bloccaggio in acciaio temprato, rettificato e brunito.
Bussola filettata brunita.
Marcatura di bloccaggio rosso anodizzato.
Nota
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado

1) Anello di marcatura
Accessory
Anelli distanziatori 03089

Scoprite la gamma di prodotti norelem