{"product":{"productId":"agid.24943","price":108.85,"name":"SPINA DI POSIZIONE W.STATUS SENS.,HARDWIRED, CONTATTO APERTO PNP, DI.2,M12X1,5, D=6, FORMA:D CON INCAVOD'ARRESTO CON, P=2000, ACCIAIO INOXTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Spina di posizione
con sensore di stato, cablato
acciaio inox
temprato
- richiesta di stato elettronica
- Distanza di commutazione breve
Unità di vendita
CHF108.85
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina di posizione
Versione 1
con sensore di stato, cablato
Versione 2
contatto aperto PNP
Forma
D
Tipo di forma
con incavo d'arresto, con controdado
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro RAL 7021
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
56
P=Lunghezza cavo
2000
Controdado
con controdado
Corsa
S
6
D2
25
D3
2,4
Dimensioni
2
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Tipo di attacco
cavo PVC
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
unknown
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, but exemptions unknown
~ TSCA 6(H) conformity
unknown
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota
Il sensore di stato scatta in commutazione in caso di una corsa di S - 1 mm.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo
La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
P = lunghezza cavo
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.