Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Il colore può variare dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzo
Ruotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Alloggiamento di posizionamento tondo 03161-15.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Alloggiamento di posizionamento flangia 03161-16.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.