Vite
acciaio da cementazione
cementato
30,65 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
cementato
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
45
K
16,6
SW
14
Descrizione
Materiale
Vite a testa conica acciaio da cementazione.
Versione
Vite a testa conica cementata.
Nota
Viti di ricambio per mandrini 03157.
Accessory
Mandrini 03157.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.