Anello Portachiavi
acciaio inox
- Per il fissaggio dell'imbastitore a sfere e del perno di fissaggio
- Temperatura di esercizio +80° C
0,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Anello Portachiavi
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro
23
D1
1.2
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Compatibile con cavetti di tenuta con occhiello 03199,
imbastitori 03193, 03194, 03196,
perni di fissaggio 03195 e
perni di posizionamento 03092, 03096, 03098.
imbastitori 03193, 03194, 03196,
perni di fissaggio 03195 e
perni di posizionamento 03092, 03096, 03098.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.