norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03415 Imbastitore a sfere in acciaio inox, autobloccante 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitore a sfere in acciaio inox, autobloccante

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D3LL1L2L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03415-001205010A11,555,510105,92515,911515  12.90 CHF
03415-001205015A11,555,510155,92520,911515  12.90 CHF
03415-001205020A11,555,510205,92525,911515  12.90 CHF
03415-001205025A11,555,510255,92530,911515  12.90 CHF
03415-001205030A11,555,510305,92535,911515  13.56 CHF
03415-001206010A11,566,8510106,82516,811622  12.96 CHF
03415-001206015A11,566,8510156,82521,811622  12.96 CHF
03415-001206020A11,566,8510206,82526,811622  12.96 CHF
03415-001206025A11,566,8510256,82531,811622  12.96 CHF
03415-001206030A11,566,8510306,82536,811622  14.38 CHF
03415-001206035A11,566,8510356,82541,811622  14.38 CHF
03415-001206040A11,566,8510406,82546,811622  14.38 CHF
03415-001206045A11,566,8510456,82551,811622  14.38 CHF
03415-001206050A11,566,8510506,82556,811622  14.38 CHF
03415-001508020A15,589,513,5207,83327,815838  13.86 CHF
03415-001508025A15,589,513,5257,83332,815838  13.86 CHF
03415-001508030A15,589,513,5307,83337,815838  15.48 CHF
03415-001508035A15,589,513,5357,83342,815838  15.48 CHF
03415-001508040A15,589,513,5407,83347,815838  15.48 CHF
03415-001508045A15,589,513,5457,83352,815838  15.48 CHF
03415-001508050A15,589,513,5507,83357,815838  15.48 CHF
03415-001510020A15,5101213,5208,93328,9151060  21.14 CHF
03415-001510025A15,5101213,5258,93333,9151060  21.14 CHF
03415-001510030A15,5101213,5308,93338,9151060  22.26 CHF
03415-001510035A15,5101213,5358,93343,9151060  22.26 CHF
03415-001510040A15,5101213,5408,93348,9151060  22.26 CHF
03415-001510045A15,5101213,5458,93353,9151060  22.26 CHF
03415-001510050A15,5101213,5508,93358,9151060  22.26 CHF
03415-001510060A15,5101213,5608,93368,9151060  23.44 CHF
03415-002112025A221214,520259,939,534,9211286  21.74 CHF
03415-002112030A221214,520309,939,539,9211286  22.69 CHF
03415-002112035A221214,520359,939,544,9211286  22.69 CHF
03415-002112040A221214,520409,939,549,9211286  22.69 CHF
03415-002112045A221214,520459,939,554,9211286  22.69 CHF
03415-002112050A221214,520509,939,559,9211286  22.69 CHF
03415-002112060A221214,520609,939,569,9211286  23.72 CHF
03415-002112070A221214,520709,939,579,9211286  24.31 CHF
03415-002112080A221214,520809,939,589,9211286  24.31 CHF
03415-002116030A221619203013,139,543,12116153  38.52 CHF
03415-002116035A221619203513,139,548,12116153  38.52 CHF
03415-002116040A221619204013,139,553,12116153  38.52 CHF
03415-002116045A221619204513,139,558,12116153  38.52 CHF
03415-002116050A221619205013,139,563,12116153  38.52 CHF
03415-002116060A221619206013,139,573,12116153  41.56 CHF
03415-002116070A221619207013,139,583,12116153  41.56 CHF
03415-002116080A221619208013,139,593,12116153  44.12 CHF

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03415-101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  13.62 CHF
03415-101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  13.62 CHF
03415-101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  13.62 CHF
03415-101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  13.62 CHF
03415-101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  14.30 CHF
03415-101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  13.70 CHF
03415-101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  13.70 CHF
03415-101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  13.70 CHF
03415-101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  13.70 CHF
03415-101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  15.10 CHF
03415-101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  15.10 CHF
03415-101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  15.10 CHF
03415-101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  15.10 CHF
03415-101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  15.10 CHF
03415-101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  14.59 CHF
03415-101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  14.59 CHF
03415-101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  16.20 CHF
03415-101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  16.20 CHF
03415-101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  16.20 CHF
03415-101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  16.20 CHF
03415-101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  16.20 CHF
03415-101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  21.88 CHF
03415-101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  21.88 CHF
03415-101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  22.98 CHF
03415-101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  22.98 CHF
03415-101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  22.98 CHF
03415-101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  22.98 CHF
03415-101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  22.98 CHF
03415-101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  24.17 CHF
03415-102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  22.45 CHF
03415-102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  23.44 CHF
03415-102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  23.44 CHF
03415-102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  23.44 CHF
03415-102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  23.44 CHF
03415-102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  23.44 CHF
03415-102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  24.44 CHF
03415-102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  25.06 CHF
03415-102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  25.06 CHF
03415-102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  39.25 CHF
03415-102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  39.25 CHF
03415-102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  39.25 CHF
03415-102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  39.25 CHF
03415-102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  39.25 CHF
03415-102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  42.28 CHF
03415-102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  42.28 CHF
03415-102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  44.87 CHF