|
|
03415_AImbastitore a sfere in acciaio inox autobloccante, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perni in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | SW | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03415-001205010 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 12.90 CHF | | 03415-001205015 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 12.90 CHF | | 03415-001205020 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 12.90 CHF | | 03415-001205025 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 12.90 CHF | | 03415-001205030 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 11 | 5 | 15 |  |  | 13.56 CHF | | 03415-001206010 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 12.96 CHF | | 03415-001206015 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 12.96 CHF | | 03415-001206020 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 12.96 CHF | | 03415-001206025 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 12.96 CHF | | 03415-001206030 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 14.38 CHF | | 03415-001206035 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 14.38 CHF | | 03415-001206040 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 14.38 CHF | | 03415-001206045 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 14.38 CHF | | 03415-001206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 11 | 6 | 22 |  |  | 14.38 CHF | | 03415-001508020 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 13.86 CHF | | 03415-001508025 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 13.86 CHF | | 03415-001508030 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 15.48 CHF | | 03415-001508035 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 15.48 CHF | | 03415-001508040 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 15.48 CHF | | 03415-001508045 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 15.48 CHF | | 03415-001508050 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 15 | 8 | 38 |  |  | 15.48 CHF | | 03415-001510020 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 21.14 CHF | | 03415-001510025 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 21.14 CHF | | 03415-001510030 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 22.26 CHF | | 03415-001510035 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 22.26 CHF | | 03415-001510040 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 22.26 CHF | | 03415-001510045 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 22.26 CHF | | 03415-001510050 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 22.26 CHF | | 03415-001510060 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 15 | 10 | 60 |  |  | 23.44 CHF | | 03415-002112025 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 21.74 CHF | | 03415-002112030 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 22.69 CHF | | 03415-002112035 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 22.69 CHF | | 03415-002112040 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 22.69 CHF | | 03415-002112045 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 22.69 CHF | | 03415-002112050 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 22.69 CHF | | 03415-002112060 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 23.72 CHF | | 03415-002112070 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 24.31 CHF | | 03415-002112080 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 21 | 12 | 86 |  |  | 24.31 CHF | | 03415-002116030 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 38.52 CHF | | 03415-002116035 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 38.52 CHF | | 03415-002116040 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 38.52 CHF | | 03415-002116045 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 38.52 CHF | | 03415-002116050 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 38.52 CHF | | 03415-002116060 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 41.56 CHF | | 03415-002116070 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 41.56 CHF | | 03415-002116080 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 21 | 16 | 153 |  |  | 44.12 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|