{"product":{"productId":"agid.16496","price":5.5,"name":"PERNO DI FISSAGGIO CON ANELLOPORTACHIAVE, CON BLOCCAGGIO ASSIALE,D1=6 L=40, ACCIAIO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Perno di fissaggio
con anello portachiavi
acciaio
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
Unità di vendita
CHF5.50
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con anello portachiavi
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
40
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
47
RoHS
true
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
22
Descrizione
Materiale
Perno acciaio.
Anello acciaio inox.
Anello acciaio inox.
Versione
Perni zincati.
Anello non trattato.
Anello non trattato.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.