{"product":{"productId":"agid.32816","price":14.27,"name":"PERNO DI FISSAGGIO CON TESTA PIATTA,CON CHIUSURA A SCATTO, D1=8 L=25,ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Perno di fissaggio
con testa piatta
acciaio
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Facile da usare
- Chiusura a scatto il fissaggio su una sezione trasversale ampia
Unità di vendita
14,27 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con testa piatta
Versione 2
con chiusura a scatto
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
25
B
16,9
B1
2
D
16
Foro di
alloggiamento
H11
8
Forza di estrazione F
N
190
Forza di taglio
a doppio taglio
max. kN
21
H
4
L1
6
L2
46
L5
31
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
Nota disegno
1) Cava di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.