IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
L'angolare può essere usato come battuta su tavoli forati a griglia e tavoli scanalati. Insieme alle viti con testa zigrinata è possibile praticare una regolazione di precisione. Gli angolari vengono fissati su tavoli forati a griglia tramite bulloni di fissaggio dotati di rondella. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissati anche su tavole macchina con cave.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Montaggio semplificato mediante l'apertura.
Regolazione continua
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem