Materiale
Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A
da
37,57 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B
da
39,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C
da
46,30 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido con schema di foratura 3 o 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro