{"product":{"productId":"agid.22213","price":40.36,"name":"Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con piastra di adattamento, Forma B"},"currency":"CHF"}
- Compatibile con la morsa rapida KIPP
Descrizione
Materiale
Piastra di adattamento in acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Piastra di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Le piastre di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido Kipp con schema di foratura 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.