{"product":{"productId":"agid.22218","price":18.76,"name":"Piastra acciaio aperta"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Le piastre possono essere usate insieme a cuscinetti volventi e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto. Le piastre sono fissate usando i bulloni di fissaggio con rondella su tavole di foratura. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissate anche su tavole macchina con cave.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Regolazione continua
Regolazione continua
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.