Morsa Stabilizzante
piatto
acciaio da bonifica
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Le ganasce sono orientabili (lisce e zigrinate)
- Ganasce per morse cementate
- Per forze di serraggio elevate
445,89 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa Stabilizzante
Ausführung 1
piatto
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio da cementazione
Superficie componente
cementato
B3=Larghezza cava a T
12/14/16/18
F=Forza di serraggio (kN)
8/15/20/28
M=Coppia di serraggio (Nm)
20/40/45/60
SW=Apertura chiave
16
B
65
B1
19
F1 kN
1,2/2,2/3/4,2
H max.
60
H min.
50
H1
30
H2
40
L
177
L1
113
L2
29
S
12
S1
6
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.