{"product":{"productId":"agid.27869","price":346.56,"name":"MORSETTO A V CON GANASCIA FISSA, SU UNLATO FORMA:A LISCIO, B=50, M12, ACCIAIOCEMENTAZIONE TEMPRATO E FOSFATATO"},"currency":"CHF"}
Morsetto A V
con ganascia fissa
acciaio da cementazione
temprato e fosfatato
- Idoneo per serraggi multipli
- Per forze di serraggio elevate
- Inserto in cave a T
- Serraggio flessibile e libero possibile
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
346,56 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto A V
Forma
A
Versione 1
con ganascia fissa
Versione 2
su un lato
Materiale
corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
H=Altezza
25
B1
30
C
Foro passante per
vite a testa cilindrica DIN 912
M12
Coppia di
serraggio
max. Nm
85
D
Filettatura
interna
M5
Forza di
bloccaggio
max. kN
30
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L
max.
94,5
L
min.
88,5
RoHS
true
Tipo
di stampo
liscio
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
M12x25
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per i serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
Questi morsetti a V sono usati per il serraggio in una cave a T.
Ruotando la vite di serraggio il segmento di bloccaggio si sposta verso l'esterno e preme il pezzo contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
Questi morsetti a V sono usati per il serraggio in una cave a T.
Ruotando la vite di serraggio il segmento di bloccaggio si sposta verso l'esterno e preme il pezzo contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio.
Viti di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.