IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Camma in acciaio per utensili.
Asta e maniglia in acciaio da bonifica.
Pomelli a sfera in resina termoindurente PF 31.
Versione
Camma e asta temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Pomello a sfera nero.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem