norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Forma A con perno di posizionamento.
Forma B senza perno di posizionamento.
Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04472 Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 84.75 CHF

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 103.44 CHF
04472-10600B706012558,215957504622102627 123.38 CHF