Tenditore Piatto
con eccentrico
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Struttura robusta
132,77 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tenditore Piatto
Forma
B
Ausführung 1
con eccentrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
70
D=Diametro del foro
8,2
F=Forza di serraggio kN
6
H=Altezza
15
L=Lunghezza
50
M=Coppia di serraggio max. Nm
27
S=Corsa
2
SW=Apertura chiave
10
B1
60
B2
12
B3
55
H2
9
H3
5
H4
7
L1
46
L2
22
Tipo di stampo
senza spina cilindrica
Descrizione
Descrizione del prodotto
Forma B senza perno di posizionamento.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
Vedere il disegno (forma A).
Vantaggi
- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.