Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta
da
173,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio laterale, forma B, con ganascia a prismi
da
173,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina.
Nota disegno
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
Forma B: con ganascia a prismi