IT
Choose your Language
Denominazione
Eccentrico di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio per molle
Superficie componente
brunito
Colore Componente
nero
D1=Filettatura
M8
D=Diametro
24
H=Altezza
16
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
19
Coppia di serraggio max. Nm
50
Corsa S
4,4
Forza di serraggio kN
5,2
H1
8
H2
12
L1
16,4
SW1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel eccentrico di serraggio e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo l'eccentrico di serraggio con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) eccentrico di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche