Blocco Per Altezza
acciaio da bonifica
- Per rialzare le staffe di serraggio
157,75 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco Per Altezza
Forma
P
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A
100
B
70
C
40
D
13
E
30
F
M12
G
24
H
15
J
3
K
5
L
20
M
20
N
35
R
30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I blocci di livello forma P vengono utilizzati in combinazione con staffe di serraggio per fissare pezzi alti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.