Staffa Di Bloccaggio
su due lati, bilaterale
- Possibilità di serraggio contemporaneo di due pezzi
- Utilizzabili con supporti oscillanti
- Impiego flessibile
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
36,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
A=Lunghezza complessiva
80
FS=Forza di serraggio N
11300
H=Filettatura
M10
M=Coppia di serraggio max. Nm
45
B
25
C
16
D
14
E
32
F
10
G
11
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.0503.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.