Staffa Di Serraggio
calettatore tondo
- Serraggio possibile su entrambi i lati
- Combinabile con diversi elementi del dispositivo
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Ingombro ridotto
492,10 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Serraggio
Ausführung 1
calettatore tondo
A=Lunghezza complessiva
105
B
168
C
150
D
40
E
70
F
70
G
30
H
18
J
40
K
5
L
M12
M
13
Max.
75
Min.
35
N
15
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio trattate termicamente e brunite.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio trattate termicamente e brunite.
Nota
Entrambi i lati della staffa di bloccaggio possono essere utilizzati per serrare i pezzi da lavorare. Le staffe di serraggio con profilo di serraggio tondo sono combinabili con altri elementi del dispositivo, ad es. 04160, 02035, 02153.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.