Staffa Di Bloccaggio
mobile
- Filettatura come sostegno
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
36,43 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
mobile
A=Lunghezza complessiva
40
H=Filettatura
M08
B
10
C
6
D
16
E
9
F
19
G
12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.