1322
1415
acciaio
brunito
- Raschiatore metallico integrato
- Dimensioni di montaggio ridotte
- L'alloggiamento è completamente incorporato nel dispositivo di serraggio
202,31 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
1322
Ausführung 1
1415
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Corsa
32
D
20
D1
22
D2
10
D3
3,5
Diametro del pistone
16
Fabbisogno di olio / 10 mm Cor
2
Fabbisogno di olio / 10 mm Cor
1,22
Forza compress. a 100 bar (kN)
2
Forza di compressione a 500 ba
10
Forza di trazione a 100 bar (k
1,22
Forza di trazione a 500 bar (k
6,10
G
M30X1,5
G1
M06X15
H
72
H1
66
H2
12
H3
24
H4
41
H5
24
H6
8
H7
38
L
23
SW
8
Tipo di attacco
canali forati
Tipo di stampo
a doppia azione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Con i cilindri a vite a doppio effetto è possibile ottenere corse lineari cadenzate. Nei cilindri a vite a doppio effetto, entrambe le direzioni di corsa sono attivate tramite l'applicazione di forza. I cilindri a vite a doppio effetto possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Questi cilindri a vite vengono spesso utilizzati nelle piastre di dispositivi e nelle piastre per attrezzature di stampaggio di plastica ad iniezione.
Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.
Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Grazie al design compatto dei cilindri a vite, all'interno non viene installato alcun arresto per la corsa di ritorno del pistone. Per i cilindri a vite è necessario rispettare la profondità di installazione specificata, poiché la parte inferiore del foro di installazione funge da arresto per la corsa di ritorno.
Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi.
Nota disegno
1) Profilo di montaggio
2) Rientro del cilindro
3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro
4) Bordi arrotondati, max. R0,5
2) Rientro del cilindro
3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro
4) Bordi arrotondati, max. R0,5
Accessory
- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.