{"product":{"productId":"agid.24266","price":132.2,"name":"Staffa di fissaggio laterale con eccentrico"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Montaggio
1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel morsetto eccentrico e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
Nota disegno
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) morsetto eccentrico
4) unità di serraggio
2) bussola flangiata
3) morsetto eccentrico
4) unità di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.