Staffa Verticale
mini
acciaio da bonifica
nero
brunito
- Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
- Ampia scelta di varianti e dimensioni
46,91 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Verticale
Forma
D
Ausführung 1
mini
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
D=Diametro
10
H5=Campo di serraggio max.
3
H=Altezza
37
M=Coppia di serraggio max. Nm
2,7
B
8
D1
14
D2
M04
F max. kN
2
H1
24,5
H2
14,5
H4
7,5
L
14
R
18
Vite a testa cilindrica DIN
M04X30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).
Vantaggi
Design compatto per applicazioni anche in spazi ristretti
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Ampia scelta di varianti e dimensioni
Accessory
Sostegni per ganci di serraggio 04375.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Sostegni per ganci di serraggio 04379.
Cilindro di elevazione 04378.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.