Braccio Tenditore
per staffa girevole
acciaio da bonifica
- Accessori per staffe girevoli
- Prolunga del braccio tenditore
97,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Braccio Tenditore
Ausführung 1
per staffa girevole
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
ID=Adatto per
04366-...3232
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M04
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.