{"product":{"productId":"agid.24976","price":106.6,"name":"STAFFA VERTICALE CON ANGOLAREFISSAGGIO, M06, B4=18, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"CHF"}
Ganci di serraggio
con angolare di fissaggio
acciaio da bonifica
- Staffa di serraggio prolungata
- Montabile in orizzontale e verticale
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
106,60 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con angolare di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M6
A
38
B
26
B1
19,5
B2
12
B3
6
B4
18
B5
2,5
Coppia
di serraggio
max. Nm
7,5
D1
6,4
D2
16
D3
28
F
max. kN
4,5
H
54,5
H1
44
H2
25
H3
18
L
50
M
9
S
4
SW
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.