IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem

Hook clamps

The hook clamp and the cam lever are now indispensable components in the norelem clamping device range.

The combination of both of these components is exceptionally useful for clamping processes in which the parts are introduced from above. The hook clamp can be pivoted by 90°, thus making it far easier to add and remove workpieces. Thanks to the fine thread on the stud, the exact clamping height can be adjusted using a screwdriver. In addition, this adjustment can be secured using the set screw.

norelem offers hook clamps with collar and cam lever in four different versions.