Tendicatena
TENDICATENA
Tensionamento e fissaggio sicuri di pezzi da lavorare irregolari
I tendicatena consentono di bloccare e fissare in modo sicuro pezzi da lavoro con contorni e forme irregolari.
Sono utilizzati principalmente nell'ingegneria meccanica e impiantistica. Grazie alla loro flessibilità di applicazione, i complessi
I pezzi da lavorare possono essere fissati senza dispositivi di bloccaggio speciali. I tendicatena sono particolarmente adatti per
pezzi da lavorare cilindrici, corpi valvola o pistoni.
Struttura e modalità di funzionamento
Un tendicatena è composto da diversi componenti principali che insieme esercitano una forza di serraggio uniforme sul pezzo da lavorare:
|
Dettagli tecnici
Ganci di serraggio
Caratteristiche | Dimensioni [mm] |
|---|---|
Larghezza | 34 / 44 |
Altezza complessiva | 122–153 |
Altezza del gancio | 18 / 31 |
Altezza del corpo base | 100–118 |
Profondità | 46,5 / 61,5 |
Catena a rulli
Caratteristiche | Dimensioni [mm] |
|---|---|
Lunghezza | 125–1000 |
Passo | 15,875 / 25,4 |
Altezza | 20 / 32,6 |
Larghezza | 13 / 25 |
Controstaffe
Caratteristiche | Dimensioni [mm] |
|---|---|
Filettatura | M12 / M16 |
Larghezza | 34 / 44 |
Altezza complessiva | 110–146 |
Corsa | 25–36 |
Profondità | 50 / 64 |
Mandrino | 21 / 29 |
Altezza del piede | 18 / 25 |
Accessori
I seguenti componenti accessori possono essere utilizzati per ampliare e personalizzare il tendicatena:
Catena a rulli in acciaio
Con catene di lunghezza aggiuntiva, è possibile reagire in modo flessibile a diversi diametri e forme dei pezzi da lavorare.
Vantaggi:
- Prolunga flessibile della catena con maglie di bloccaggio
- Allungamento minimo della catena grazie al precarico
- Elevata resistenza allo sporco e alle variazioni della temperatura
N. d'ordine. | L [mm] | Passo [mm] | G [mm] | Forza di serraggio max [kN] |
|---|---|---|---|---|
04211-03-150125 | 125 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150250 | 250 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150500 | 500 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-151000 | 1000 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-400125 | 125 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400250 | 250 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400500 | 500 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-401000 | 1000 | 25,400 | 21 | 40 |
Tenditore in acciaio
Il tenditore serve a pretensionare il gruppo tendicatena. Il fissaggio avviene per mezzo di due maglie di bloccaggio
incorporate nella catena. La catena viene tesa ruotando la vite a testa esagonale e il gioco, causato
dall'allungamento della catena, viene regolato.
Vantaggi:
- Pretensionamento ottimale della catena
- Riduce l'allungamento della catena nelle catene lunghe
Nota: si raccomanda l'uso di tenditori per catene di lunghezza superiore a 3 metri.
Prisma 120° in acciaio
Il posizionamento flessibile dei prismi sul piano della macchina consente di utilizzare in modo ottimale il set tendicatena.
I prismi sono fissati con dadi per scanalature a T in conformità alla norma DIN 508. Se necessario, i prismi possono essere dotati di un
tassello, che deve essere allineato con precisione sul piano della macchina.