Bullone D'Arresto
con controdado
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
158,67 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone D'Arresto
Ausführung 1
con controdado
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Campo di regolazione
140 - 200
FO=Piastra d'appoggio
76X111
H=Altezza
140
B
18
F (kN)
60
H1
200
S
17
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
martellato, mandrino con filettatura a profilo trapezoidale 30 x 6.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.