{"product":{"productId":"agid.17796","price":61.78,"name":"Appoggi a vite con base piana, acciaio inox"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
Il foro passante permette un serraggio e un posizionamento semplice del pezzo da lavorare.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.