Bullone D'Arresto
con piede magnetico
alluminio
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Piedino magnetico per l'esatto posizionamento del pezzo da lavorare in verticale
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
144,53 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone D'Arresto
Ausführung 1
con piede magnetico
Materiale corpo base
alluminio
H=Altezza
80
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
F max. kN
30
H1
110
S
12
Descrizione
Materiale
Alluminio (resistenza alla trazione 400 N/mm²).
Mandrino in acciaio da bonifica.
Mandrino in acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
Idoneo per applicazioni orizzontali e verticali. Con la base magnetica è possibile ottenere un posizionamento durevole e preciso del pezzo in verticale.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Piedino magnetico
2) Piedino magnetico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.