Blocco Di Interposizione
acciaio da bonifica
- Altezza variabile adattabile tramite livelli
- Altezza livello verticale: 4,65 mm
- Altezza livello orizzontale 2,3 mm
6,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco Di Interposizione
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
H3=Altezza d'appoggio min.
22
H4=Altezza d'appoggio max.
51
H=Altezza
32
B
19
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato.
Nota
La composizione di questi blocchi di interposizione universali è consultabile al codice art. 02310.
I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.
Altezza livello verticale: 4,65 mm
Altezza livello orizzontale: 2,3 mm
I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.
Altezza livello verticale: 4,65 mm
Altezza livello orizzontale: 2,3 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.