Supporto Cilindrico
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite a testa cilindrica
71,84 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro esterno
28
F1=Spinta iniziale della molla
10
F2=Spinta finale della molla c
22
J=Vite di montaggio
M06
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F (N)
4000
G
22
K
M06X12
L
M06X16
M
M04X8
SW
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale temprato e brunito.
Puntale temprato e brunito.
Nota disegno
J = Vite di montaggio
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.