Corpo Di Sostegno
eccentrico
acciaio automatico
- Posizionamento flessibile tramite il foro di montaggio eccentrico
- Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente
- Fissaggio tramite vite a testa cilindrica
- Sono disponibili altezze diverse
- Per l'appoggio di pezzi da lavorare
31,37 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Corpo Di Sostegno
Ausführung 1
eccentrico
Materiale corpo base
acciaio automatico
A=Altezza
32
B=Diametro
32
C=Foro passante per vite cil.
M10
D
9
E
5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico speciale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.