Elemento Di Sostegno
cilindrico
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Semplice meccanismo di bloccaggio
- Disponibili in via opzionale diversi supporti
283,15 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Sostegno
Forma
B
Ausführung 1
cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
F max. N
4000
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forza elastica 0.8 - 2.1 N
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forza elastica 0.8 - 2.1 N
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.