Elemento Di Sostegno
rettangolare
ghisa grigia
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Forza di supporto fino a 30 kN
- Semplice meccanismo di bloccaggio
- Disponibili in via opzionale diversi supporti
334,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Sostegno
Ausführung 1
rettangolare
Materiale corpo base
ghisa grigia
Materiale componente
acciaio da bonifica
F max. kN
30
Descrizione
Materiale
Alloggiamento GJL 250, puntale e parti di bloccaggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento verniciato, parti in acciaio brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.