Elemento Di Sostegno
con puntale
acciaio da bonifica
brunito
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite a testa cilindrica
105,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Sostegno
Ausführung 1
con puntale
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
22
D=Diametro esterno
16
F1=Spinta iniziale della molla
0
F2=Spinta finale della molla c
7
G=Filettatura
M08X15
H1=Altezza
37
H=Altezza complessiva
47
L=Lunghezza
50
Coppia di serraggio viti di fi
14
F (N)
6000
H2
20
H3
21,1
L1
16
L2
10
L3
20
M
M08X20
N
M08
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
M = Vite di pressione a sfera
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.