Magnete
per unità di bloccaggio telescopica
- Posizionabile a piacere
- Collocazione flessibile
- Semplice attivazione e disattivazione del magnete
- Forza di adesione fino a 1470 N
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
970,08 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Dimensioni
50
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
norelem
F5=Forza di adesione N
1960
B
87
H
78
H1
134
H2
181
L
205
L1
162
L2
145
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il magnete di fermo è collegato con il supporto per pezzo da lavorare. Il magnete può essere posizionato a piacere. Ciò consente un posizionamento flessibile sulla tavola della macchina.
Nota
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 25, 02403-25161064, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 8 mm.
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, 02403-50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm.
Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.
La massima forza di adesione con magnete per sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, 02403-50205087, si ottiene con uno spessore del materiale a partire da 15 mm.
Non può essere impiegato come strumento di sollevamento.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema con la relativa piastra di adattamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.