IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato.
Nota
La dentellatura speciale consente l'utilizzo di tali blocchi di interposizione in posizione verticale e orizzontale. Il set completo in cassa di legno si compone di 20 parti intercambiabili che offrono numerose possibilità di applicazione. Questi blocchi di interposizione possono essere anche acquistati singolarmente. Vedere 02270. I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate 04070.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche