Kit Di Fissaggio
per cava a t
acciaio
- Ideale all'adattamento su tavole macchina con cave a T
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
239,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Fissaggio
Dimensioni
25
Ausführung 1
per cava a t
Materiale corpo base
acciaio
B=Lunghezza
14
D1=Filettatura
M10
D=Diametro sfera
25,4
H=Altezza
10
D2
78
H1
35
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Il set di fissaggio per cave a T serve per l'adattamento a tavole con cave a T.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.