Kit Di Fissaggio
con bullone di fissaggio punto zero
acciaio
- Ideale per l'adattamento su sistemi di serraggio a punto zero UNI lock
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
333,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Fissaggio
Dimensioni
25
Ausführung 1
con bullone di fissaggio punto zero
Versione 2
UNILOCK
Materiale corpo base
acciaio
D=Diametro sfera
25,4
H=Altezza
10
D1
78
H1
35
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Il set di fissaggio è idoneo per l'adattamento su sistemi di serraggio a punto zero UNILOCK.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.