Materiale
Acciaio.
Versione
Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A
da
112,23 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B
da
86,38 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C
da
118,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma D
da
112,11 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762