Sfera Di Bloccaggio
per unità di bloccaggio telescopica
acciaio
- Semplice collegamento tramite vite a testa cilindrica
112,23 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Di Bloccaggio
Forma
A
Dimensioni
25
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
con calotta
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
D=Diametro sfera
25,4
L1=Lunghezza filettatura
12,2
D2
29
D3
18
L
25
L2
4,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Vite cilindrica DIN EN ISO 4762 Classe di resistenza 8.8 nera.
Sfera lucida.
Sfera lucida.
Nota
Le sfere di bloccaggio con calotta collegano il pezzo da lavorare con il supporto in modo flessibile e consentono un elevato grado di libertà d'azione.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.