Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 con classe di resistenza 8.8 colore nero. Sfera di bloccaggio non trattata.Nota:Le sfere di bloccaggio collegano il pezzo da lavorare con il supporto per pezzo da lavorare in modo flessibile. Le sfere di bloccaggio consentono grande libertà di movimento.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.