Supporto
regolabile
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Diversi inserti di profili 02387
54,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A min.
40
B max.
10
C
30
D
40
G
M16
G1
M20X1,5
SW
36
SW1
30
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mandrino di regolazione trattato termicamente.
Mandrino di regolazione trattato termicamente.
Nota
La superficie di appoggio può essere adattata alle diverse caratteristiche mediante gli inserti, vedere 02387.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.